Han Shielded power module male
Artigo nº.: 09 14 006 3021
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Shielded power module male
Artigo nº.: 09 14 006 3021
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo de potência blindado Han® |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | Com placa de blindagem |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 6 |
Número de contatos de sinal | 2 |
Número de contatos de potência | 4 |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
4x Han E® | |
2x Han D® |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 4 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Corrente nominal (sinal) | 10 A |
Tensão nominal (sinal) | 400 V |
Tensão nominal de impulso (sinal) | 4 kV |
Grau de poluição (sinal) | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 16 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140185029 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo