Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
Artigo nº.: 09 93 000 7226
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han® S 200 rubber sleeve 12.9 – 14.6 mm
Artigo nº.: 09 93 000 7226
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® S |
Identificação | Han® S 200 |
Tipo de acessório | Luva de borracha |
Diâmetro do cabo | 12,9 ... 14,6 mm |
---|
Cor (vedação) | Branco |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 6,5 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 40169300 |
GTIN | 5713140191617 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Anterior
Próximo