Han RJ45 module, for patch cables & RJ-I
Artigo nº.: 09 14 001 4623
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han RJ45 module, for patch cables & RJ-I
Artigo nº.: 09 14 001 4623
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® RJ45 |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | Módulo individual |
Gênero | Macho |
---|
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140019447 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.207,00 |
Anterior
Próximo