Han Q 8/0-gs Metall RoHS konform
Artigo nº.: 19 12 708 0501
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Q 8/0-gs Metall RoHS konform
Artigo nº.: 19 12 708 0501
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Compact® |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Descrição da carcaça/base | para meio prensa cabos Han-Compact® |
para Han® Q 8/0 Crimp (máx. 400 V), Han® Q17/0 e Han® Q Data RJ45 |
Tamanho | Han-Compact® |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M25 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/Bases para aplicações industriais. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 12 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
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
Níquel |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 162 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140124226 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo