Han Q 8/0-agw
Artigo nº.: 09 12 008 0902
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Q 8/0-agw
Artigo nº.: 09 12 008 0902
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Compact® |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Angular |
Tamanho | Han-Compact® |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/Bases para aplicações industriais. |
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
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Poliamida (PA) |
Cor (travamento) | RAL 9005 (preto) |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 28,52 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140017672 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo