Han Q 8/0-HBM Metal
Artigo nº.: 09 12 008 0301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Q 8/0-HBM Metal
Artigo nº.: 09 12 008 0301
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Compact® |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Tamanho | Han-Compact® |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/Bases para aplicações industriais. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 12 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Cromado |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Aço inox |
RoHS | não complacente |
Status ELV | não complacente |
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
Níquel | |
Naftaleno |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 59,5 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140017542 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo