Han Q 5/0 HighTemp-M-c
Artigo nº.: 09 12 805 3004
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Q 5/0 HighTemp-M-c
Artigo nº.: 09 12 805 3004
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han® Q High Temp |
Identificação | 5/0 |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | 3 A |
Número de Pólos | 5 |
contato terra | Yes |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Pinos codificadores sob solicitação |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão nominal condutor-terra | 230 V |
Tensão nominal condutor-condutor | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 4 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Cor (inserto) | Preto |
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
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 15 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140186590 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo