Han Q 2/0-m-crimp
Artigo nº.: 09 12 002 3051
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Q 2/0-m-crimp
Artigo nº.: 09 12 002 3051
para ver preços e disponibilidade.
0
0
para ver preços e disponibilidade.
0
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han® Q |
Identificação | 2/0 |
Características | Contatos com proteção ao toque |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | 3 A |
Número de Pólos | 2 |
contato terra | Yes |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 1,5 ... 10 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 40 A |
Tensão Nominal | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 600 V |
Tensão nominal conforme CSA | 600 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 2,72 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140016699 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440205 Contact insert for industrial connectors |
Anterior
Próximo