Han PushPull dust cap device IP40
Artigo nº.: 09 35 002 5401
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PushPull dust cap device IP40
Artigo nº.: 09 35 002 5401
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Tipo de acessório | Tampa de proteção contra poeira |
Descrição do acessório | para do lado do dispositivo |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP40 |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 2 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140053724 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27440208 Cap for industrial connectors |
Anterior
Próximo