Han PushPull PFT metal circular HIFF
Artigo nº.: 09 35 012 0312
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PushPull PFT metal circular HIFF
Artigo nº.: 09 35 012 0312
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | para recorte circular de painel |
Tipo de trava | PushPull |
---|
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
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
Níquel |
Especificações | IEC 61076-3-117 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 49 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140053922 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo