Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Artigo nº.: 10 81 007 1142
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Protect 3A HTE M12 4/2 Fused
Artigo nº.: 10 81 007 1142
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® Protect |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Tamanho | 3 A |
Número de Pólos | 4 |
outros contatos | 2 Contatos com fusível |
contato terra | Yes |
Versão | Entrada superior |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Sinais E/S com fusíveis |
Corrente Nominal | 4 A |
---|---|
Tensão Nominal | 24 V |
Limitação de temperatura | -25 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 100 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP54 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | NBR |
Polietileno (PE) | |
Material (trava) | Policarbonato (PC) |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | CE |
UKCA |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 0,1 g |
GTIN | 5713140435025 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Anterior
Próximo