Han Protect 3A HBM 4/2 fused
Artigo nº.: 10 81 007 0302
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Protect 3A HBM 4/2 fused
Artigo nº.: 10 81 007 0302
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Jogos de conectores |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® Protect |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Comprimento do cabo | 0,76 m |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Tamanho | 3 A |
Número de Pólos | 4 |
outros contatos | 2 Contatos com fusível |
contato terra | Yes |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Sinais E/S com fusíveis |
Anterior
Próximo