Han-Power T with 3 x Q 2/0
Artigo nº.: 09 12 008 4752
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Power T with 3 x Q 2/0
Artigo nº.: 09 12 008 4752
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Distribuidores de energia |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Power® T |
Elemento | Distribuidor de energia |
Especificação | Com 3x Han® Q 2/0 |
Em bases Han® 3 A, de embutir |
Número de Pólos | 2 |
---|---|
contato terra | Yes |
Corrente Nominal | 40 A |
---|---|
Tensão Nominal | 400 V |
Tensão nominal de impulso | 6 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 600 V |
Tensão nominal conforme CSA | 600 V |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP44 |
IP67 com parafuso de vedação 09 20 000 9918 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) |
Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
Material (vedação) | NBR |
Material (trava) | Poliamida (PA) |
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
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel | |
Naftaleno | |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 80 g |
País de origem | México |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140017818 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27.142.409,00 |
Anterior
Próximo