Han PP V14 cable hood 9-13mm
Artigo nº.: 09 35 002 0433
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PP V14 cable hood 9-13mm
Artigo nº.: 09 35 002 0433
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identificação | SCRJ |
Tipo de carcaça/base | Base cabo a cabo |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
---|---|
Diâmetro do cabo | 9 ... 13 mm |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 24,1 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140053656 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Próximo