Han PP Power PFT M25 QL 1,5mm²
Artigo nº.: 09 35 234 0332
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PP Power PFT M25 QL 1,5mm²
Artigo nº.: 09 35 234 0332
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identificação | Power |
Elemento | Conjunto para passagem através do painel |
Especificação | Recorte circular de painel |
Características | Mecanismo de trava intuitivo |
Método de terminação | Terminação Han-Quick Lock® |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 5 |
Tipo de trava | PushPull |
Conteúdo da embalagem | incl. base de embutir e inserto macho |
Seção transversal do condutor | 0,25 ... 1,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 24 ... AWG 16 |
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 690 V |
Tensão nominal de impulso | 8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 600 V |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | Cinza |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Níquel |
Especificações | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 21,76 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140054356 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo