Han PP PFT plastic rect. crimp power
Artigo nº.: 09 35 231 0331
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PP PFT plastic rect. crimp power
Artigo nº.: 09 35 231 0331
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identificação | Power |
Elemento | Conjunto para passagem através do painel |
Características | Mecanismo de trava intuitivo |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Blindagem | Não blindado |
Número de Pólos | 5 |
Tipo de trava | PushPull |
Conteúdo da embalagem | incl. base de embutir e inserto macho |
Sem contatos |
Seção transversal do condutor | 0,25 ... 2,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 22 ... AWG 12 |
Corrente Nominal | 16 A |
Tensão Nominal | 690 V |
Tensão nominal de impulso | 8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Tensão nominal conforme UL | 600 V |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Resistência à vibração | 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eixo |
Resistência ao impacto | 5 g / 30 ms, 3 choques / eixo e direção |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | Cinza |
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Especificações | IEC 61076-3-118 |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 10,22 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140054165 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Rectangular connector (for field assembly) |
Anterior
Próximo