Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Artigo nº.: 09 35 225 0312
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PP PFT met. circular Bulkhead Cat.6A
Artigo nº.: 09 35 225 0312
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Conectores |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identificação | RJ45 |
Elemento | Conjunto para passagem através do painel |
Especificação | Compátível com AIDA |
Características | Mecanismo de trava intuitivo |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
---|---|
Número de Pólos | 8 |
Fixação | Aparafusável às placas de cobertura |
Tipo de trava | PushPull |
Conteúdo da embalagem | incl. base de embutir para recorte circular no painel, vedação plana e HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 bulkhead |
Seção transversal do condutor | 0,22 ... 0,32 mm² Fio flexível |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Rígido | |
Corrente Nominal | 1,75 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 750 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Superfície (contatos) | Au sobre Ni Lado de conexão |
---|---|
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
Superfície (carcaça/base) | Niquelado |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Trióxido de antimônio |
Fio | |
Níquel |
Especificações | IEC 61076-3-117 Versão 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Face de conexão | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140054011 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Próximo