Han PE-module fem. crimp 25qmm
Artigo nº.: 09 14 001 3173
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han PE-module fem. crimp 25qmm
Artigo nº.: 09 14 001 3173
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® PE |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 1 |
Conteúdo da embalagem | 2 metades de módulo de PE |
1 placa de pressão do contato | |
1 contato crimpado |
Seção transversal do condutor | 25 mm² |
---|---|
Resistência de contato | ≤ 0,3 mΩ |
Comprimento de decapagem | 19 mm |
Torque de aperto | 2 Nm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Zinco fundido, niquelado |
---|---|
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 72,4 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140184947 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo