Han P male crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
Artigo nº.: 09 35 000 6105
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han P male crimp contact 1,0 mm2 (Ag)
Artigo nº.: 09 35 000 6105
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Tipo de contato | Contato de crimpagem |
Descrição do contato | Reto |
Gênero | Macho |
---|---|
Processo de fabricação | Contatos virados |
Seção transversal do condutor | 1 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 18 |
Comprimento de decapagem | 6 mm |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a prata |
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
Número ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | IEC 61076-3-118 |
---|---|
UL / CSA | |
Tamanho de embalagem | 100 |
---|---|
Peso líquido | 0,85 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140229181 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Próximo