Han Multi module, female (D-Sub)
Artigo nº.: 09 14 004 4513
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Multi module, female (D-Sub)
Artigo nº.: 09 14 004 4513
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® Multi |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Número de Pólos | 4 |
Detalhes | Por favor solicite contatos separadamente. |
Corrente Nominal | 1,5 A |
---|---|
Tensão Nominal | 50 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 8,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140020184 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Próximo