Han Multi module, 12 pin male
Artigo nº.: 09 14 012 4501
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Multi module, 12 pin male
Artigo nº.: 09 14 012 4501
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® Multi |
Tamanho do módulo | Módulo duplo |
Descrição do módulo | conforme DIN 41626 |
Gênero | Macho |
---|---|
Número de Pólos | 12 |
Detalhes | Por favor solicite contatos separadamente. |
Detalhes | Devido ao design de entrada fechada do inserto fêmea é necessário remover a parte superior com uma chave de fenda, antes de extrair os contatos. |
Corrente Nominal | 1,5 A |
---|---|
Tensão Nominal | 50 V |
Resistência de isolamento | >1010 Ω |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 10,46 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140020993 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo