Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)
Artigo nº.: 09 14 000 6211
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular coax F-contact 50Ohm (RG174)
Artigo nº.: 09 14 000 6211
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Contatos |
---|---|
Série | DIN 41626 |
Tipo de contato | Coaxial contato |
Descrição do contato | para cabos RG 174 U, 188 AU, 316 U |
Método de terminação | Terminação soldada/crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Processo de fabricação | Contatos virados |
Corrente Nominal | ≤ 1,5 A |
---|---|
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Impedância | 50 Ω |
Material (contatos) | Liga de cobre |
---|---|
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
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
Número ECHA SCIP | b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 2,225 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140018341 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27.440.204,00 |
Anterior
Próximo