Han Modular Twin angled housing M32
Artigo nº.: 19 14 002 0952
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Modular Twin angled housing M32
Artigo nº.: 19 14 002 0952
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Modular® Twin |
Tipo de carcaça/base | Base angular |
Tamanho | Modular Twin |
---|---|
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M32 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Detalhes | Tensão nominal ≤630 V |
Tensão nominal de impulso ≤6 kV | |
Grau de poluição 3 | |
Para um conector completo a especificação de tensão nominal é o valor máximo que pode ser atingido. Nos casos em que o(s) módulo(s) usado(s) oferecem tensões nominais menores, então estas especificações são válidas. Tensões nominais maiores podem ser aprovadas em aplicações individuais, sob consulta com a HARTING. |
Anterior
Próximo