Han-Modular Twin Panel feed through
Artigo nº.: 09 14 000 9928
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular Twin Panel feed through
Artigo nº.: 09 14 000 9928
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Modular® Twin |
Tipo de carcaça/base | Base para passagem através do painel |
Tamanho | Modular Twin |
---|---|
Tipo de trava | Trava parafuso |
Detalhes | Tensão nominal ≤630 V |
Tensão nominal de impulso ≤6 kV | |
Grau de poluição 3 | |
Para um conector completo a especificação de tensão nominal é o valor máximo que pode ser atingido. Nos casos em que o(s) módulo(s) usado(s) oferecem tensões nominais menores, então estas especificações são válidas. Tensões nominais maiores podem ser aprovadas em aplicações individuais, sob consulta com a HARTING. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
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
Níquel | |
Naftaleno |
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 112 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140018631 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo