Han-Modular Switch US4
Artigo nº.: 09 80 113 0400
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular Switch US4
Artigo nº.: 09 80 113 0400
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Identificação | Han-Smart® |
Tipo de módulo | Switch US4 |
Tamanho do módulo | Módulo duplo |
Tipo de Ethernet | Full Gigabit Ethernet |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Número total de entradas | 4 |
Tecnologia de chaveamento | Store and Forward |
Cut Through | |
Tamanho da moldura | 10 kB |
Sem bloqueio | Sim |
Qualidade de serviço | Sim |
Ethernet Energeticamente Eficiente | Sim |
Exibição de diagnóstico | Conexão (Link) |
Transferência de dados (Act) | |
Taxa de transferência de dados | |
Alimentação de energia |
Tensão nominal | 24 V DC |
---|---|
Tensão permissível | 12 ... 30 V DC |
Proteção contra surto | Sim |
Corrente de Operação | 110 mA @ 24 V DC |
Método de terminação | Contato de parafuso plugável |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
---|---|
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
Temperatura de operação | -40 ... +70 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 ... +85 °C |
Umidade relativa | 30 ... 95 % Sem condensação |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP30 condição conectada |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Comprimento | 86,9 mm |
Largura | 34,4 mm |
Altura | 29,4 mm |
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
Especificações | EN 55022 Características de interferência de rádio |
---|---|
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD) | |
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético | |
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório) | |
EN 61000-4-5 Tensões de surto | |
EN 61000-4-6 interferências conduzidas | |
EN 61000-6-4 norma de emissões | |
IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal) | |
IEC 60068-2-27 Choque | |
IEEE 802.3 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 99,9 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85176200 |
GTIN | 5713140185081 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo