Han-Modular SP SO CM4
Artigo nº.: 09 80 003 0201
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular SP SO CM4
Artigo nº.: 09 80 003 0201
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Identificação | Han-Smart® |
Tipo de módulo | Módulo de proteção contra surto Han-Smart® Surge |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | Quatro canais |
Potencial de referência comum |
Método de terminação | Push-In |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 5 |
Detalhes | A combinação de módulos de proteção contra surtos deve ser instalada em uma estrutura articulada metálica aterrada para garantir uma descarga segura da energia de surto. |
Tensão nominal | 24 V DC |
---|---|
Tensão permissível | 33 V DC |
23 V AC | |
Corrente nominal | 0,5 A |
Seção transversal do condutor | 0,25 ... 1,5 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 24 ... AWG 16 |
Comprimento de decapagem | 8 mm |
Temperatura de operação | -40 ... +85 °C |
Temperatura de armazenamento | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 38,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140185364 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.217,00 |
Anterior
Próximo