Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
Artigo nº.: 09 45 400 1520
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular RJ45 GL Cat6A plug 8p
Artigo nº.: 09 45 400 1520
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Elemento | Conectores de dados |
Especificação | Conjunto de conector RJ Industrial RJ45 Gigalink |
Método de terminação | Terminação de perfuração |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Totalmente blindado, contatos blindados 360° |
Número de Pólos | 8 |
Seção transversal do condutor | AWG 28 ... AWG 24 |
---|---|
Diâmetro externo do fio | 1 mm |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Substâncias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 20 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140060005 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo