Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC AWG 26
Artigo nº.: 09 45 400 1109
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular RJ45 Cat5 plug 4p IDC AWG 26
Artigo nº.: 09 45 400 1109
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Elemento | Conectores de dados |
Especificação | Conjunto de conector RJ Industrial RJ45 |
Método de terminação | Terminação IDC |
---|---|
Gênero | Macho |
Blindagem | Blindado |
Número de Pólos | 4 |
Seção transversal do condutor | AWG 26 |
---|---|
Diâmetro externo do fio | ≤1,6 mm |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R26 |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
IEC 60603-7 | |
EN 45545-2 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 30 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140059993 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo