Han-Modular Guard, blue
Artigo nº.: 09 14 000 9992
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular Guard, blue
Artigo nº.: 09 14 000 9992
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Elemento guia |
Descrição do acessório | Han-Modular® Guard |
para quadros articulados Han-Modular® |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|
Material (acessórios) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (acessórios) | Azul |
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
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 1 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140194762 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27.440.392,00 |
Anterior
Próximo