Han-Modular Flexbox single locking
Artigo nº.: 09 14 000 8021
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular Flexbox single locking
Artigo nº.: 09 14 000 8021
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Tipo de acessório | Elemento de travas |
Descrição do acessório | Individual |
Material (trava) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforçado com fibra de vidro | |
Cor (travamento) | RAL 9005 (preto) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 28,68 g |
País de origem | China |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140191006 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo