Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Artigo nº.: 09 14 004 8101
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular Flexbox carrier hood (A...D)
Artigo nº.: 09 14 004 8101
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Modular® Flexbox |
Tipo de carcaça/base | Carcaça portadora |
Descrição da carcaça/base | para 4 módulos |
A ... D |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP54 |
Anterior
Próximo