Han-Modular ECO coupler IP65, without PE
Artigo nº.: 09 14 001 0720
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular ECO coupler IP65, without PE
Artigo nº.: 09 14 001 0720
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Modular® ECO |
Tipo de carcaça/base | Base cabo a cabo |
Descrição da carcaça/base | Com prensa-cabo integrado |
Tamanho | Modular ECO |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x Integrado |
Tipo de trava | Travas de encaixe |
Torque de aperto | 3 Nm Prensa-cabo |
---|---|
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 |
Diâmetro do cabo | 6 ... 13 mm |
Material (carcaça/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (carcaça/base) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (prensa-cabo) | Poliamida (PA) |
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
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 40 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140019089 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo