Han-Modular Compact top entry M25 black
Artigo nº.: 19 14 001 0403
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular Compact top entry M25 black
Artigo nº.: 19 14 001 0403
para ver preços e disponibilidade.
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Modular® Compact |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tamanho | Modular Compact |
---|---|
Versão | Entrada superior |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M25 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Detalhes | Tensão nominal ≤630 V |
Tensão nominal de impulso ≤6 kV | |
Grau de poluição 3 | |
Para um conector completo a especificação de tensão nominal é o valor máximo que pode ser atingido. Nos casos em que o(s) módulo(s) usado(s) oferecem tensões nominais menores, então estas especificações são válidas. Tensões nominais maiores podem ser aprovadas em aplicações individuais, sob consulta com a HARTING. | |
Conteúdo da embalagem | 4 parafusos estão inclusos na entrega |
Anterior
Próximo