Han-Modular Compact cover, for housings
Artigo nº.: 09 14 001 5401
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular Compact cover, for housings
Artigo nº.: 09 14 001 5401
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Modular® Compact |
Tipo de acessório | Tampa de proteção |
Descrição do acessório | para bases de embutir |
Termoplástico |
Tamanho | Modular Compact |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Detalhes | Tensão nominal ≤630 V |
Tensão nominal de impulso ≤6 kV | |
Grau de poluição 3 | |
Para um conector completo a especificação de tensão nominal é o valor máximo que pode ser atingido. Nos casos em que o(s) módulo(s) usado(s) oferecem tensões nominais menores, então estas especificações são válidas. Tensões nominais maiores podem ser aprovadas em aplicações individuais, sob consulta com a HARTING. |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 condição travada |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Não contido |
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 61984 |
---|
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 12,857 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140019515 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Próximo