Han-Modular Compact carrier hood (black)
Artigo nº.: 09 14 001 0313
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Modular Compact carrier hood (black)
Artigo nº.: 09 14 001 0313
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-Modular® Compact |
Tipo de carcaça/base | Carcaça portadora |
Tamanho | Modular Compact |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Detalhes | Tensão nominal ≤630 V |
Tensão nominal de impulso ≤6 kV | |
Grau de poluição 3 | |
Para um conector completo a especificação de tensão nominal é o valor máximo que pode ser atingido. Nos casos em que o(s) módulo(s) usado(s) oferecem tensões nominais menores, então estas especificações são válidas. Tensões nominais maiores podem ser aprovadas em aplicações individuais, sob consulta com a HARTING. |
Comprimento de decapagem | 10 mm contato terra |
---|---|
Torque de aperto | 1 Nm Parafuso terra |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 condição travada |
Material (carcaça/base) | Zinco fundido |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Revestido a pó |
Cor (carcaça/base) | Preto |
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
Níquel |
Especificações | IEC 61984 |
---|---|
Aprovações | CE |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 64,22 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140018990 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo