Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Artigo nº.: 09 14 016 0305
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Mod hinged frame 16B A-D 2x PE 6 mm²
Artigo nº.: 09 14 016 0305
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Quadro articulado |
Descrição do acessório | para 4 módulos |
A ... D | |
2x PE 6 mm2 | |
Características | Seção transversal do condutor PE (lado da potência) 4 ... 10 mm² |
Seção transversal do condutor PE (lado do sinal) 1 ... 2,5 mm² |
Tamanho | 16 B |
---|
Seção transversal do condutor | 6 mm² |
---|---|
Comprimento de decapagem | 8 ... 10 mm |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material | Zinco fundido |
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
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 66 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140194625 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27.440.206,00 |
Anterior
Próximo