Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
Artigo nº.: 09 14 008 4720
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-Mod RJ45 PreLink Set 8P AWG 22-23
Artigo nº.: 09 14 008 4720
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Elemento | Conectores de dados |
Especificação | Fêmea para cabo Han® RJ45 |
Método de terminação | Terminação com remoção de isolação preLink® IDC |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 8 |
Seção transversal do condutor | AWG 23 ... AWG 22 |
---|---|
Diâmetro externo do fio | 1,3 ... 1,6 mm |
Características de transmissão | Cat. 6A Classe EA até 500 MHz |
Taxa de dados | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Limitação de temperatura | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Diâmetro do cabo | 5 ... 9 mm |
Material (inserto) | Poliamida (PA) |
---|---|
Material (blindagem) | Zinco fundido, niquelado |
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
IEC 61984 | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 15 g |
País de origem | Letônia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140020795 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo