Han Megabit HMC insert fem. (shield-GND)
Artigo nº.: 09 14 208 3117
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han Megabit HMC insert fem. (shield-GND)
Artigo nº.: 09 14 208 3117
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Tipo de módulo | Módulo Han® Megabit HMC |
Descrição do módulo | Inserto |
2x 4 contatos | |
2 entradas de cabo |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 8 |
outros contatos | + blindagem |
Detalhes | Com conexão adicional da blindagem à estrutura hinged frame |
Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente | |
Por favor solicite o módulo adaptador separadamente. | |
Detalhes | Não é adequado para carcaças/bases de construção baixa bem como Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact e Han-Modular® Twin. |
Seção transversal do condutor | 0,14 ... 2,5 mm² |
---|---|
Corrente Nominal | 10 A |
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Corrente nominal conforme UL | 2 A AWG 26 ... AWG 20 |
6 A AWG 18 | |
8 A AWG 16 ... AWG 14 | |
Tensão nominal conforme UL | 30 V |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 100 Mbit/s |
Resistência do contato, blindagem | ≤ 100 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão com outros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (blindagem) | Zinco fundido, niquelado |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Aprovações | DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 42 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140187696 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo