Han MegaBit Module M for PCB
Artigo nº.: 09 14 008 3041
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han MegaBit Module M for PCB
Artigo nº.: 09 14 008 3041
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Tipo de módulo | Módulo Han® Megabit |
Descrição do módulo | Inserto |
2x 4 contatos |
Método de terminação | Terminação rápida |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 8 |
outros contatos | + blindagem |
Corrente Nominal | 7,5 A |
---|---|
Tensão Nominal | 50 V |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Características de transmissão | Cat. 5 Classe D até 100 MHz |
Taxa de dados | 100 Mbit/s |
Resistência do contato, blindagem | ≤ 100 mΩ |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (blindagem) | Zinco fundido, niquelado |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificações | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
EN 50467 |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 38 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140187603 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo