Han M12 Crimp A-coded male
Artigo nº.: 09 14 821 1805
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han M12 Crimp A-coded male
Artigo nº.: 09 14 821 1805
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Insertos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Método de terminação | Terminação crimpada |
---|---|
Gênero | Macho |
Número de Pólos | 8 |
outros contatos | + blindagem |
Codificação | Codificação A |
Detalhes | Por favor solicite contatos de crimpagem separadamente |
Seção transversal do condutor | 0,13 ... 0,33 mm² |
---|---|
Seção transversal do condutor | AWG 26 ... AWG 22 |
Diâmetro externo do fio | ≤ 1,65 mm |
Corrente Nominal | 2 A |
Tensão Nominal | 30 V AC |
30 V DC | |
Tensão nominal de impulso | 0,8 kV |
Grau de poluição | 3 |
Resistência de isolamento | >108 Ω |
Resistência de contato | ≤ 10 mΩ |
Resistência do contato, blindagem | ≤ 100 mΩ |
Torque de aperto | 0,6 Nm |
Tamanho | 12 |
13 | |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Diâmetro do cabo | 5,7 ... 8,8 mm |
Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
---|---|
Material (blindagem) | Liga de cobre, niquelado |
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
IEC 61984 |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 30,52 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85366990 |
GTIN | 5713140572843 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Próximo