Han M Base Panel 2 Levers
Artigo nº.: 09 37 016 0301
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han M Base Panel 2 Levers
Artigo nº.: 09 37 016 0301
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han® M |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Tipo | Construção baixa |
Tamanho | 16 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes ásperos |
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
Material (vedação) | FPM |
Material (trava) | Aço inox |
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
Peso líquido | 144 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140055599 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo