Han LC-module-M
Artigo nº.: 09 14 006 4701
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han LC-module-M
Artigo nº.: 09 14 006 4701
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® LC |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Gênero | Macho |
---|---|
Número de Pólos | 6 |
Detalhes | Por favor solicite contatos separadamente. |
Limitação de temperatura | -40 ... +85 °C |
---|---|
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamanho de embalagem | 2 |
---|---|
Peso líquido | 6 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140020542 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.219,00 |
Anterior
Próximo