Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Artigo nº.: 19 44 003 0305
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han-INOX 3A-HBM-DL-C
Artigo nº.: 19 44 003 0305
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-INOX® |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Descrição da carcaça/base | Reto |
Com tampa metálica |
Tamanho | 3 A |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos |
Detalhes | para inserto macho montado |
Conteúdo da embalagem | Com parafuso de vedação |
Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP44 |
IP65 Com parafuso de vedação | |
IP67 Com parafuso de vedação | |
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcaça/base) | Aço inox |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
Material (vedação) | FPM |
Material (trava) | Aço inox |
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
Peso líquido | 74 g |
País de origem | Romênia |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140175617 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo