Han INOX 10B gasket
Artigo nº.: 19 44 000 9902
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han INOX 10B gasket
Artigo nº.: 19 44 000 9902
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-INOX® |
Tipo de acessório | Gaxeta do flange |
Tamanho | 10 B |
---|
Material (vedação) | NBR |
---|---|
Cor (vedação) | Preto |
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
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Naftaleno |
Tamanho de embalagem | 10 |
---|---|
Peso líquido | 3,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 40169300 |
GTIN | 5713140131927 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Anterior
Próximo