Han INOX 10B-HSE-R-M32
Artigo nº.: 19 44 310 0547
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han INOX 10B-HSE-R-M32
Artigo nº.: 19 44 310 0547
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-INOX® |
Tipo de carcaça/base | Carcaça |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Versão | Entrada lateral |
Número de entradas de cabos | 1 |
Entrada de cabo | 1x M32 |
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos |
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
Material (carcaça/base) | Aço inox |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
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
Peso líquido | 685,1 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140132092 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo