Han INOX 10B-HBM-SL
Artigo nº.: 19 44 310 0305
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han INOX 10B-HBM-SL
Artigo nº.: 19 44 310 0305
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Carcaças/Bases |
---|---|
Linhas de carcaças/bases | Han-INOX® |
Tipo de carcaça/base | Base de embutir |
Tamanho | 10 B |
---|---|
Tipo de trava | Alavanca de trava individual |
Campo de aplicação | Carcaças/bases para ambientes severos |
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
Material (carcaça/base) | Aço inox |
---|---|
Superfície (carcaça/base) | Não revestido |
Cor (carcaça/base) | Não pintado |
Material (vedação) | FPM |
Material (trava) | Aço inox |
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
Naftaleno |
UL / CSA | |
---|---|
Aprovações | CE |
DNV GL |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 250 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140132078 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Próximo