Han ID Update Modul
Artigo nº.: 09 80 115 0201
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han ID Update Modul
Artigo nº.: 09 80 115 0201
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Acessórios |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de acessório | Atualizar módulo |
Descrição do acessório | para atualizar o módulo macho |
Gênero | Fêmea |
---|
Material (acessórios) | Policarbonato (PC) |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 20 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84715000 |
GTIN | 5713140194885 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Próximo