Han ID Module Socket Profinet
Artigo nº.: 09 80 615 0200
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han ID Module Socket Profinet
Artigo nº.: 09 80 615 0200
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Identificação | Han-Smart® |
Tipo de módulo | ID Profinet |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | Alimentação de potência |
Interface de dados com HARTING ix Industrial® (tipo A) | |
Características | Módulo para identificação de componentes industriais |
Protocolo de comunicação Profinet I/O conformidade classe B | |
SNMP habilitado (V1, V2C) |
Gênero | Fêmea |
---|---|
Número de Pólos | 7 |
Exibição de diagnóstico | Conexão (Link) |
Alimentação de energia | |
Detalhes | O arquivo de software GSD e as instruções de operação podem ser baixados do eCatalogue. |
Tensão nominal | 24 V DC ±10 % |
---|---|
Consumo de potência | <2 W |
Temperatura de operação | -40 ... +70 °C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP20 |
Classe de tempo real | RT conforme IEC 61158 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Branco | |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD) | |
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético | |
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório) | |
EN 61000-4-5 Tensões de surto | |
EN 61000-4-6 interferências conduzidas | |
IEC 61158 | |
Aprovações | CE |
PROFINET | Yes |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 29,44 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140185074 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo