Han ID Modul socket CAN
Artigo nº.: 09 80 115 0200
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han ID Modul socket CAN
Artigo nº.: 09 80 115 0200
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Identificação | Han-Smart® |
Tipo de módulo | ID CAN |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Descrição do módulo | Módulo de rede |
Método de terminação | Terminal mola |
---|---|
Gênero | Fêmea |
Número de Pólos | 7 |
Tensão nominal | 24 V DC |
---|---|
Consumo de potência | <5 W |
Temperatura de operação | -40 ... +70 °C |
---|---|
Temperatura de armazenamento | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexão | ≥ 500 |
Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP30 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
Material (contatos) | Liga de cobre |
Superfície (contatos) | Banhado a ouro |
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
Comprimento | 53 mm |
Largura | 30,4 mm |
Altura | 14,7 mm |
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
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Fio |
Especificações | IEC 60721-3-3 |
---|---|
EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD) | |
EN 61000-4-3 Campo eletromagnético | |
EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório) | |
EN 61000-4-5 Tensões de surto | |
EN 61000-4-6 interferências conduzidas |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 37 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 84715000 |
GTIN | 5713140185050 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo