Han ID-Modul
Artigo nº.: 20 70 001 1001
A imagem é apenas para fins ilustrativos. Consulte a descrição do produto.
Han ID-Modul
Artigo nº.: 20 70 001 1001
para ver preços e disponibilidade.
0
para ver preços e disponibilidade.
0
Visão geral das propriedades
Detalhes do produto
Categoria | Módulos |
---|---|
Série | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han-Elisa® |
Tamanho do módulo | Módulo individual |
Gênero | Macho |
---|---|
Número de Pólos | 6 |
Limitação de temperatura | 0 ... +70 °C |
---|
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Cor (inserto) | RAL 7032 (cinza-seixo) |
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
Níquel |
Tamanho de embalagem | 1 |
---|---|
Peso líquido | 29,5 g |
País de origem | Alemanha |
Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
GTIN | 5713140134362 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.218,00 |
Anterior
Próximo